norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de fundición inyectada de cinc.
Ruedas cónicas de acero.
Versión:Carcasa con acabado natural.
Ruedas cónicas de superficie endurecida.
Rodamiento de bolas con anillo de obturación RS.
Indicación:Reductor de engranajes cónicos de aplicación universal y libre de mantenimiento especialmente adecuado para el accionamiento con motores eléctricos. La carcasa está encapsulada contra la salida de grasa y efectos del polvo. Se puede instalar en cualquier posición de montaje. El sentido de giro es indistinto.

El accionamiento y salida de fuerza se realiza por medio de un hexágono interior.

Este engranaje cónico es ideal como engranaje angular, caja de distribución o reductor de engranajes para motores eléctricos, p. ej., para persianas y accionadores en maquinaria especial.
Datos técnicos:Tiempo de funcionamiento: 20 % (en 5 min.)Rango de temperatura:De -20°C a +40°C.Indicación sobre el dibujo:
1) Para tornillos autorroscantes DIN 7500 M5.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22714 Reductores de engranajes cónicos 375 kB

Planos

Reductores de engranajes cónicos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónRelación de
transmisión
máx.
revoluciones
r. p. m.
Máx. par de
accionamiento M
Nm
SW1SW2CADAcc.PrecioPedir
22714-1171Engranaje Cónico1:11501077 997.64 MXN
22714-1172Engranaje Cónico1:11501077 1,150.80 MXN
22714-1173Engranaje Cónico1:11501077 1,185.24 MXN
22714-1174Engranaje Cónico1:11501077 1,341.48 MXN
22714-91Brida De Montaje----- 643.44 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50