norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio. Ruedas cónicas de acero.Versión:Carcasa anodizada.
Ruedas cónicas de superficie endurecida.
Rodamiento de bolas con anillo de obturación de goma RS.
Indicación:Reductor de engranajes cónicos de aplicación universal y libre de mantenimiento en siete tamaños constructivos en transmisión 1:1. La carcasa está encapsulada contra la salida de grasa y efectos del polvo. Se puede instalar en cualquier posición de montaje. El sentido de giro es indistinto.

- Transmisión de fuerza suave
- Fijación de atornillado sencilla
- Sin ruidos
Datos técnicos:Tiempo de funcionamiento: 20 % (en 5 min.)
Vida útil: aprox. 1.000 horas (a plena carga, revoluciones 500 rpm y tiempo de funcionamiento 20 %)
Rango de temperatura:De -20°C a +60°C.Tener en cuenta:FR fuerza radial admisible con FA=0
FA fuerza axial admisible con FR=0

Las chavetas no están alineadas entre sí.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22712 Reductores de engranajes cónicos 204 kB

Planos

Reductores de engranajes cónicos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaRelación de
transmisión
Velocidad
n
rpm
Momento de torsión
máx.
Nm
D

AA1A2A3A4BCADAcc.PrecioPedir
22712-18321:1100 / 500 / 10000,35 / 0,1 / 0,0566,58,566,51118 3,364.20 MXN
22712-20351:1100 / 500 / 10000,75 / 0,3 / 0,1587,51077,51020 3,728.20 MXN
22712-24421:1100 / 500 / 10002,5 / 1 / 0,510912891624 3,920.28 MXN
22712-26461:1100 / 500 / 10004 / 1,5 / 0,751210139101626 3,979.36 MXN
22712-30531:1100 / 500 / 10005 / 2 / 112111511111630 4,119.64 MXN
22712-32561:1100 / 500 / 10008 / 3 / 1,512121712121632 4,249.56 MXN
22712-35601:1100 / 500 / 100010 / 4 / 2121317,513,5131635 4,481.40 MXN
ReferenciaD1

D2D3D4D5LL1L2SS1S2TCarga sobre eje
FR
N
Carga sobre eje
FA
N
CADAcc.PrecioPedir
22712-1832M3x83,1M3x10M3x613321223280,82,16060 3,364.20 MXN
22712-2035M3x83,1M3x10M3x616351225280,82,05100100 3,728.20 MXN
22712-2442M4x84,1M4x10M4x8194216304121,52120120 3,920.28 MXN
22712-2646M5x84,1M4x10M4x8214616334121,52140140 3,979.36 MXN
22712-3053M5x84,1M4x10M4x8245316384121,52,1240240 4,119.64 MXN
22712-3256M5x84,1M4x10M4x8285616404121,52,1550550 4,249.56 MXN
22712-3560M5x84,1M4x10M4x830601642,54121,52,1550550 4,481.40 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50