norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Engranajes planetarios para motores paso a paso
22750

Engranajes planetarios para motores paso a paso

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónVersión:De un nivel.Indicación:Engranajes planetarios para motores paso a paso de tamaño NEMA 23 y NEMA 34. Adecuados para todas las posiciones de montaje. Sin mantenimiento gracias a la lubricación permanente. Los engranajes planetarios son autocentrantes, equipados con sistema de cambio de brida y compensación de longitudinal axial.Datos técnicos:Etapas de reducción: 1
Revoluciones de entrada nominales: 3000 rpm
Revoluciones de entrada máx.: 6000 rpm
Grado de protección: IP64
Vida útil: ~20000 h
Posición de montaje: opcional
Rango de temperatura:-25 °C a +90 °C (en un periodo de tiempo breve hasta +120 °C)Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22750 Engranajes planetarios para motores paso a paso 441 kB

Planos

Engranajes planetarios para motores paso a paso

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoAB

DD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6TT1T2CADAcc.PrecioPedir
22750-231004NEMA 2347,14551025M04x83340M42318529392711,2312 10,653.30 MXN
22750-341003NEMA 3469,6851440M05x105265M5302583964,53116512 12,843.98 MXN
Referencia

Relación de
transmisión
Par de giro saliente
máx. M
Nm
Par de aceleración
Nm
Juego de torsión
arcmin
Rigidez torsional
Nm/arcmin
Eficiencia
a plena carga
%
Fuerza radial
máx. admisible
N
Fuerza axial
máx. admisible
N
CADAcc.PrecioPedir
22750-2310044:148200,496220330 10,653.30 MXN
22750-3410033:11325121,6979301080 12,843.98 MXN