norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable de fundición de precisión 1.4308.
Tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 y tuerca hexagonal ISO 4032 de acero inoxidable.
Tornillo hexagonal ISO 4017 ø a partir de 30 mm de acero inoxidable.
Versión:Pulido electrolítico.Indicación:Los conectores para tubo de 30 y 40 mm de diámetro están equipados con una tapa roscada de silicona, que protege la rosca del tornillo hexagonal frente a la suciedad y los daños.A petición:Palanca de sujeción para fijación.Accesorios:- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29010 Conectores para tubo pata, de acero inoxidable 548 kB

Planos (vista completa)

Conectores para tubo pata, de acero inoxidable

Conector para tubo, pata de acero inoxidable, forma A

Más información

Planos

Conector para tubo, pata de acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABCD

EGKLMNPRSUCADAcc.PrecioPedir
29010-112A12,15,72725355038373052321M6x1840 776.16 MXN
29010-114A14,15,72725355038373052321M6x1840 776.16 MXN
29010-116A16,15,72725355038373052321M6x1840 776.16 MXN
29010-118A18,15,72725355038373052321M6x1840 776.16 MXN
29010-120A20,15,72725355038373052321M6x1840 833.56 MXN

Conector para tubo, pata de acero inoxidable, forma B

Más información

Planos

Conector para tubo, pata de acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABCD

EGHKLMNPRSCADAcc.PrecioPedir
29010-130B30,173937,4486040405060745.541M8x30 1,438.64 MXN
29010-140B40,17951,749,4638060606080105248,7M10x35 2,060.80 MXN