|
|
29030Conectores para tubo, pie articulado, aluminio, con dentado... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Fundición de aluminio. Tornillo de sujeción con tuerca, acero.Versión:Rectificado por vibración. Tornillo de sujeción con tuerca, cincado.Indicación:Los conectores para tubo de piezas de articulación con dentado interior se pueden acoplar a conectores para tubo de piezas de articulación con dentado exterior (29026) para formar una pieza de articulación. Par máximo para apretar los tornillos de sujeción: M6: 10 Nm. M8: 25 Nm. M10: 50 Nm.A petición:Palanca de sujeción para fijación.Accesorios:- Tuercas hexagonales DIN 985 - Tuercas hexagonales DIN 933 - Tornillos cilíndricos DIN 6912Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: