norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Versión:Negro. Tornillo de cabeza cilíndrica, tuerca hexagonal, cincado.Indicación:Los conectores para tubo de piezas de articulación con dentado interior se pueden acoplar a conectores para tubo de piezas de articulación con dentado exterior (29026) para formar una pieza de articulación.
El tamaño básico para tubos redondos es de Ø18 mm o Ø30 mm. Si se necesita fijar tubos más pequeños o transformar tubos redondos en tubos cuadrados, se pueden aplicar casquillos reductores 29042 en el tubo correspondiente.
A petición:Palanca de sujeción de plástico para fijación.Accesorios:- Casquillos reductores 29042
- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29028 Conectores para tubo pieza de articulación, plástico, con dentado interior 245 kB
 Indicación técnica sobre el sistema de conexión de tubos de termoplástico 322 kB

Planos

Conectores para tubo pieza de articulación, plástico, con dentado interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

CDEFGHKLNPSTCADAcc.PrecioPedir
29028-18189,76,130252527,51461,55,721M6x18M6-DIN 985  42.84 MXN
29028-303016,58,14540404322,595,56,528,5M8x25M8-DIN 985  85.96 MXN