norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base y placas de bridas EN AW-5754. Árboles guía de acero.Versión:Cuerpo base con revestimiento duro.
Placas de bridas anodizadas.
Árboles guía endurecidos.
Indicación:Módulos lineales neumáticos sin mantenimiento con tres árboles de acero de precisión y casquillos de cojinete lineal de bolas con anillos separadores. Accionamiento mediante cilindro de acción doble. Todas las roscas de fijación están provistas de insertos roscados. Los amortiguadores e interruptores de proximidad, disponibles como accesorios, se pueden integrar en el montaje (no sobresalen bordes). Reproducibilidad al 100 % gracias a la estructura en unión continua. Todos los tamaños y todas las variantes de carrera se pueden combinar sin necesidad de las placas del adaptador.
Se puede alcanzar una precisión de repetición de ±0,01 mm.
Las indicaciones de carga se aplican a carros dispuestos en el centro.
Rango de temperatura:De +5 °C a +80 °CA petición:Disponible con cartucho fijo como seguro de carrera.Accesorios:Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 20000 Módulos lineales neumáticos con tres guías redondas 290 kB
 Indicación técnica para módulos lineales neumáticos con guías redondas 1,7 MB

Planos

Módulos lineales neumáticos con tres guías redondas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoAA1A2A3BDD1D2D3D4D5EE1E2E3E4E5E6E7Carrera
S
CADAcc.PrecioPedir
20000-3104014015163760844M484,520381056493640  37,687.16 MXN
20000-3106014015163760844M484,520381056493660  37,944.48 MXN
20000-3108014015163760844M484,520381056493680  38,503.08 MXN
20000-3110014015163760844M484,5203810564936100  39,189.64 MXN
20000-32060255202150821265M5105,5304515565115060  43,143.80 MXN
20000-32090255202150821265M5105,5304515565115090  44,261.28 MXN
20000-32120255202150821265M5105,53045155651150120  45,293.08 MXN
20000-32150255202150821265M5105,53045155651150150  46,281.48 MXN
20000-331003702526621001686M6116,6405020566147080  51,695.56 MXN
20000-331203702526621001686M6116,64050205661470120  53,156.88 MXN
20000-331603702526621001686M6116,64050205661470160  54,703.60 MXN
20000-332003702526621001686M6116,64050205661470200  55,949.32 MXN
20000-351205104383993150251210M1018116072308981796120  59,001.04 MXN
20000-351805104383993150251210M1018116072308981796180  62,095.04 MXN
20000-352405104383993150251210M1018116072308981796240  64,758.96 MXN
20000-353005104383993150251210M1018116072308981796300  67,379.48 MXN
ReferenciaTamañoHH1H2LL1L2L3N
(número)
PP1TF1 máx.
kN
Fuerza del
émbolo con
6 bar (N)
Ø de cilindroConsumo de aire
por carrera doble
con 6 bar (ccm)
CADAcc.PrecioPedir
20000-3104016564301809612102M59,330,381001611,3  37,687.16 MXN
20000-31060165643022011612104M59,330,261001617  37,944.48 MXN
20000-31080165643026013612106M59,330,181001622,6  38,503.08 MXN
20000-31100165643030015612108M59,330,1251001628,3  39,189.64 MXN
20000-32060286854025412016212G1/89,95,70,612502556  43,143.80 MXN
20000-32090286854031415016214G1/89,95,70,352502584  44,261.28 MXN
20000-32120286854037418016216G1/89,95,70,2425025112  45,293.08 MXN
20000-32150286854043421016218G1/89,95,70,1625025140  46,281.48 MXN
20000-3310031071065030014020202G1/89,550,8440732118  51,695.56 MXN
20000-3312031071065038018020204G1/89,550,5240732178  53,156.88 MXN
20000-3316031071065046022020206G1/89,550,3240732236  54,703.60 MXN
20000-3320031071065054026020208G1/89,550,240732295  55,949.32 MXN
20000-3512051591587642020425232G1/41471,0866040354,6  59,001.04 MXN
20000-3518051591587654026425234G1/41470,766040531,8  62,095.04 MXN
20000-3524051591587666032425236G1/41470,4866040709,1  64,758.96 MXN
20000-3530051591587678038425238G1/41470,3666040886,4  67,379.48 MXN