norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.
Superficie de apoyo pulida.
Indicación:Placas con ranuras en T, con ranuras de ajuste en la parte inferior para alinear fácilmente la placa en la mesa de máquinas.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41090 Placa de ranuras en T 194 kB

Planos

Placa de ranuras en T

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
41090-14063400Ancho de ranura 14 / Distancia entre ranuras 6321.135 23,464.00 MXN