norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Brazo giratorio bruñido.
Espiga de tope de acabado natural.
Indicación:Set de tope para la fijación directa en la mordaza fija. El tope se puede girar y apartar para mecanizar la pieza de trabajo sin perjuicio de la medida tope. Suministro completo con piezas añadidas.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41070 Set de tope 196 kB

Planos

Set de tope

Selección/filtro de artículos

Referencia

Adecuado para

CADAcc.PrecioPedir
41070-100Cada dispositivo de sujeción de 3 y 5 ejes 4,365.48 MXN