|
|
41345Apoyos atornillables |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Acabado natural.Indicación:Los apoyos atornillables sirven para ajustar la altura de apoyo de la pieza de trabajo. Mediante el fresado de los apoyos atornillados se puede obtener cualquier profundidad de sujeción de la pieza de trabajo. Esto hace posible una alta precisión en la mesa de máquinas. El suministro se realiza en pares. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | B | H | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
41345-0900515 | 90 | 15 |  | | 5,727.96 MXN | | 41345-1250515 | 125 | 15 |  | | 6,379.80 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|