norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Mordazas de sujeción combinadas lisas y con pines
41410

Mordazas de sujeción combinadas lisas y con pines

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las mordazas de sujeción combinadas se utilizan para la sujeción en unión continua sin estampado, p. ej. de piezas brutas, mecanizado pesado por arranque de virutas, piezas de fundición, etc., así como para la sujeción con leva de superficies de pieza de trabajo pulidas y previamente mecanizadas.Material:Acero.Versión:Mordaza de sujeción endurecida, lisa.
Pines de sujeción endurecidos, bruñidos.
Superficie de sujeción con revestimiento de metal duro.
Escala marcada con láser.
Indicación:Podrá encontrar más información en las instrucciones de uso.Accesorios:Tornillos Torx M6x10Uso:Sujeción en unión continua sin estampado.
Para superficies de pieza de trabajo pulidas y previamente mecanizadas.
Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de sujeción con revestimiento de metal duro
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41410 Mordazas de sujeción combinadas lisas y con pines 164 kB

Planos

Mordazas de sujeción combinadas lisas y con pines

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBH

SNúmero
de pernos
CADAcc.PrecioPedir
41410-09029035136 5,479.32 MXN
41410-125212535138 6,108.76 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50