|
|
41500Carriles de sujeción para sistema de sujeción múltiple |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Endurecido y pulido (HRC 55 ±2).Indicación:Los carriles de sujeción pueden fijarse a través de distintas interfaces. 1. Rueda de sujeción lateral para set de garras de sujeción. Las garras de sujeción pueden fijarse en cualquier posición. 2. Perforaciones de pasada para tornillos de cabeza cilíndrica según DIN. 3. Perforaciones de alojamiento de Ø25H6 mm para los sistemas de sujeción de punto cero corrientes con distancias de sistema de 100 mm. 4. Perforaciones de alojamiento de Ø16H6 mm para los sistemas de sujeción de punto cero con distancias de sistema de 96 mm. 5. Tres ranuras de orientación con 18H7 para mesas con ranura en T. 6. Agujeros de referencia Ø12F7 y Ø16F7 para sistemas de retícula con distancia entre agujeros de 40 mm y 50 mm.Aplicación:Pueden montarse de forma sucesiva o yuxtapuestos varios carriles de sujeción de longitud distinta. Mediante el engranaje de precisión es posible posicionar de manera muy precisa las mordazas de sujeción. Con la graduación lateral de los carriles de sujeción se puede registrar cualquier posición de las mordazas de sujeción y ajustar de forma idéntica en caso de repetición. En las perforaciones roscadas pueden montarse topes.Ventajas:Universal y flexible. Para lotes pequeños y grandes. También pueden montarse yuxtapuestos componentes grandes en varios carriles de sujeción.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Adecuado para anchura del sistema | L | B | H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
41500-050300 | 50 | 300 | 50 | 50 | 96 | 200 | - | - | - | - | 1,5 | 0,5 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | | | 17,556.00 MXN | | 41500-050400 | 50 | 400 | 50 | 50 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 1,5 | 0,5 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | | | 21,056.00 MXN | | 41500-050500 | 50 | 500 | 50 | 50 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 1,5 | 0,5 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | | | 26,264.00 MXN | | 41500-050600 | 50 | 600 | 50 | 50 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 1,5 | 0,5 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | | | 29,120.00 MXN | | 41500-050700 | 50 | 700 | 50 | 50 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 1,5 | 0,5 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | | | 32,732.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|