norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Contenedor: polietileno, alta densidad (HDPE).
Cabezal de bomba: poliamida. Plástico especial resistente a lejías y ácidos.
En universal, poliamida. Tobera: polipropileno resistente a lejías y ácidos. En universal, poliamida.
Vástago de válvula: acero inoxidable resistente a lejías y ácidos. En universal, latón.
Muelle: acero inoxidable.
Juntas: Viton® (FKM).
Versión:Contenedor: blanco, transparente.Indicación:Pulverizador de bombeo para trabajos profesionales.

La formación de presión en el contenedor se realiza mediante bombas. Apretando con el pulgar en el botón pulverizador se consigue un chorro constante. Presión de servicio máxima 2,5 bar. Con válvula de sobrepresión y ventilación combinada.
Contenedor de HDPE, transparente con escala en milímetros. Alta estabilidad y orificio de llenado grande para una limpieza y llenado cómodos. Estable a los rayos UV.

Versión Universal: adecuado para disolventes (excepto acetona) y aceites minerales de menos densidad. Con tobera de regulación (chorro de puntos y chorro cónico) o tobera de chorro plano.

Versión para ácidos diluidos: adecuado para valor pH 1 a 7.

Versión para lejías diluidas: adecuado para valor pH 7 a 14.
Rango de temperatura:+5 °C a +30 °CCaracterísticas especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 97990-30 Pulverizadores de bombeo 74 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1Volumen del recipiente
max. ml
Cantidad de llenado
máx. ml
ToberaColor
cubierta
CADAcc.PrecioPedir
97990-30-111500Universal15001200Boquilla de regulaciónnegro 916.16 MXN
97990-30-121500Universal15001200Boquilla de chorro planogris 823.20 MXN
97990-30-221500Para ácidos diluidos15001200Boquilla de chorro planorojo 885.36 MXN
97990-30-321500Para lejías diluidas15001200Boquilla de chorro planoazul 885.36 MXN