|
|
97940_BRacor de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma B,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305. Versión:Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los racores cónicos de lubricación están provistos de una rosca cónica (en forma de cono). Son adecuados para lugares de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a sus diversas aplicaciones, pertenecen al tipo de racor de lubricación más extendido. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Material del cuerpo de base | A | D | L máx. | L1 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
97940-1206100 | B | acodado 45° con hexágono | acero | 10,5 | M6X1 | 23 | 5,5 | 9 |  | | 20.44 MXN | | 97940-1208100 | B | acodado 45° con hexágono | acero | 10,5 | M8X1 | 23 | 5,5 | 9 |  | | 20.44 MXN | | 97940-1208125 | B | acodado 45° con hexágono | acero | 10,5 | M8X1,25 | 23 | 5,5 | 9 |  | | 20.44 MXN | | 97940-1210100 | B | acodado 45° con hexágono | acero | 11,5 | M10X1 | 23 | 5,5 | 11 |  | | 31.92 MXN | | 97940-1210150 | B | acodado 45° con hexágono | acero | 11,5 | M10X1,5 | 23 | 5,5 | 11 |  | | 31.92 MXN | | 97940-1218 | B | acodado 45° con hexágono | acero | 11,5 | R1/8 | 23 | 5,5 | 11 |  | | 31.92 MXN | | 97940-1214 | B | acodado 45° con hexágono | acero | 12 | R1/4 | 23 | 5,5 | 14 |  | | 60.76 MXN | | 97940-2206100 | B | acodado 45° con hexágono | acero inoxidable | 10,5 | M6X1 | 23 | 5,5 | 9 |  | | 108.64 MXN | | 97940-2208100 | B | acodado 45° con hexágono | acero inoxidable | 10,5 | M8X1 | 23 | 5,5 | 9 |  | | 185.08 MXN | | 97940-2208125 | B | acodado 45° con hexágono | acero inoxidable | 10,5 | M8X1,25 | 23 | 5,5 | 9 |  | | 185.08 MXN | | 97940-2210100 | B | acodado 45° con hexágono | acero inoxidable | 11,5 | M10X1 | 23 | 5,5 | 11 |  | | 201.88 MXN | | 97940-2210150 | B | acodado 45° con hexágono | acero inoxidable | 11,5 | M10X1,5 | 23 | 5,5 | 11 |  | | 201.88 MXN | | 97940-2218 | B | acodado 45° con hexágono | acero inoxidable | 11,5 | R1/8 | 23 | 5,5 | 11 |  | | 201.88 MXN | | 97940-2214 | B | acodado 45° con hexágono | acero inoxidable | 12 | R1/4 | 23 | 5,5 | 14 |  | | 225.40 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|