|
|
97940_DRacor de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma D,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado.Indicación:Los racores cónicos de lubricación están provistos de una rosca cónica (en forma de cono). Son adecuados para lugares de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a sus diversas aplicaciones, pertenecen al tipo de racor de lubricación más extendido.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Material del cuerpo de base | A | D | L máx. | L1 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
97940-1406100 | D | acodado 45° con cuadrado | acero | 10,5 | M6X1 | 20,5 | 5,5 | 9 |  | | 24.08 MXN | | 97940-1408100 | D | acodado 45° con cuadrado | acero | 10,5 | M8X1 | 20,5 | 5,5 | 9 |  | | 24.08 MXN | | 97940-1408125 | D | acodado 45° con cuadrado | acero | 10,5 | M8X1,25 | 20,5 | 5,5 | 9 |  | | 30.41 MXN | | 97940-1410100 | D | acodado 45° con cuadrado | acero | 11 | M10X1 | 20,5 | 5,5 | 11 |  | | 30.41 MXN | | 97940-1418 | D | acodado 45° con cuadrado | acero | 11 | R1/8 | 20,5 | 5,5 | 11 |  | | 30.41 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|