norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Racor de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma E, ángulo de 90°, cuadrado
97940_E

Racor de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma E,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado.Indicación:Los racores cónicos de lubricación están provistos de una rosca cónica (en forma de cono). Son adecuados para lugares de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a sus diversas aplicaciones, pertenecen al tipo de racor de lubricación más extendido.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 97940_E Racor de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma E, ángulo de 90°, cuadrado 168 kB

Planos

Racor de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma E, ángulo de 90°, cuadrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
ADL
máx.
L1SWCADAcc.PrecioPedir
97940-1506100Eacodado 90° con cuadradoacero14M6X1185,59 21.84 MXN
97940-1508100Eacodado 90° con cuadradoacero14M8X1185,59 21.84 MXN
97940-1508125Eacodado 90° con cuadradoacero14M8X1,25185,59 28.56 MXN
97940-1510100Eacodado 90° con cuadradoacero15M10X1185,511 36.12 MXN
97940-1518Eacodado 90° con cuadradoacero15R1/8185,511 25.76 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50