|
|
97940_CRacor de lubricación, forma cónica según DIN 71412, forma C,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305. Versión:Acero endurecido mín. 550 HV 1, cincado. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los racores cónicos de lubricación están provistos de una rosca cónica (en forma de cono). Son adecuados para lugares de lubricación que se deben lubricar de manera frecuente y fiable. Gracias a sus diversas aplicaciones, pertenecen al tipo de racor de lubricación más extendido. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Material del cuerpo de base | A | D | L máx. | L1 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
97940-1306100 | C | acodado 90° con hexágono | acero | 13 | M6X1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 21.84 MXN | | 97940-1308100 | C | acodado 90° con hexágono | acero | 13 | M8X1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 21.84 MXN | | 97940-1308125 | C | acodado 90° con hexágono | acero | 12 | M8X1,25 | 18 | 5,5 | 9 | | | 21.84 MXN | | 97940-1310100 | C | acodado 90° con hexágono | acero | 14 | M10X1 | 18 | 5,5 | 11 | | | 21.84 MXN | | 97940-1310150 | C | acodado 90° con hexágono | acero | 14 | M10X1,5 | 18 | 5,5 | 11 | | | 41.16 MXN | | 97940-1318 | C | acodado 90° con hexágono | acero | 14 | R1/8 | 18 | 5,5 | 11 | | | 21.84 MXN | | 97940-1314 | C | acodado 90° con hexágono | acero | 14 | R1/4 | 22 | 6 | 14 | | | 64.40 MXN | | 97940-2306100 | C | acodado 90° con hexágono | acero inoxidable | 13 | M6X1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 191.24 MXN | | 97940-2308100 | C | acodado 90° con hexágono | acero inoxidable | 13 | M8X1 | 18 | 5,5 | 9 | | | 191.24 MXN | | 97940-2308125 | C | acodado 90° con hexágono | acero inoxidable | 13 | M8X1,25 | 18 | 5,5 | 9 | | | 191.24 MXN | | 97940-2310100 | C | acodado 90° con hexágono | acero inoxidable | 14 | M10X1 | 18 | 5,5 | 11 | | | 206.92 MXN | | 97940-2310150 | C | acodado 90° con hexágono | acero inoxidable | 14 | M10X1,5 | 20 | 5,5 | 11 | | | 206.92 MXN | | 97940-2318 | C | acodado 90° con hexágono | acero inoxidable | 14 | R1/8 | 18 | 5,5 | 11 | | | 206.92 MXN | | 97940-2314 | C | acodado 90° con hexágono | acero inoxidable | 14 | R1/4 | 22 | 6 | 14 | | | 277.48 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|