norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero especial.Versión:Endurecido y revenido en tono bruñido.Indicación:Para tuercas con ranura DIN 1804, tuercas con apoyo de cilindros DIN 981 y nuestros elementos de ajuste de altura de 27700 a 27708 (para el montaje de los elementos de ajuste de altura se requieren dos llaves de gancho). Con bordes redondeados para facilitar el manejo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96650 Llaves de gancho con saliente DIN 1810A ampliada 80,2 kB

Planos

Llaves de gancho con saliente DIN 1810A ampliada

Selección/filtro de artículos

Referencia

D
mín.
D
máx.
LTPara tuerca con ranura
DIN 1804
Para tuerca con apoyo de cilindros
DIN 981
CADAcc.PrecioPedir
96650-01201412141103-- 178.92 MXN
96650-01602016201103M6, M8M10 173.04 MXN
96650-02502825281364M10, M12M16 182.28 MXN
96650-03003230321364M14, M16M18, M20 183.68 MXN
96650-03403634361705M18, M20M22 216.72 MXN
96650-03804538451705M26M24 - M30 324.80 MXN
96650-04004240421705M22, M24M26, M28 213.64 MXN
96650-04505045502066M26 - M30M32, M35 249.20 MXN
96650-05205552552066M32, M35M38 256.20 MXN
96650-05806258622407M38 - M42M42 - M45 378.56 MXN
96650-06507065702407-M48 - M52 490.00 MXN
96650-06807568752407M45 - M50M50 - M55 375.20 MXN
96650-08009080902808M52 - M60M60 - M70 509.04 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50