norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Superficie: cromado duroIndicación:Juego de llaves dinamométricas 40-200:
Precisión de +/- 3 % del valor de escala (en dirección de accionamiento)
(5107-3 CT +/- 4 % precisión de disparo)
Seguro: - háptico (disparo de recorrido corto)
- acústico (elemento angulado)
Diseñado para su uso en talleres en condiciones duras.
Amplia gama de aplicaciones para un apriete controlado. Aplicaciones en la industria y la artesanía
Junta tórica optimizada para la protección contra cuerpos extraños.
Un juego de reparación de carracas para un automontaje orientado al cliente permite un uso durante años.
Empuñadura con protección para desenrollar, para una transmisión de fuerza más fácil con más agarre.
La ayuda de ajuste con puntos de retención para el guiado de usuario optimizado garantiza un ajuste rápido y seguro del valor de momento de torsión deseado girando la empuñadura.
Mecanismo de bloqueo seguro de los valores de ajuste mediante la función de retención en la corona giratoria.
Los símbolos de candado señalan el estado de bloqueo correspondiente.
Posibilidad de fijación para lazos de cable a través de orificios en la corona giratoria del mecanismo de bloqueo.
Escala de alto contraste y perfectamente legible.
Legibilidad permanente mediante marcado láser del manguito de escala.
Palanca inversora integrada.
Comprobado según DIN EN ISO 6789-2:2017.
Con certificado de calibración y número de serie.
Suministro en un paquete de giro hexagonal.
Cuadrado según DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017.

Inserto de llave de vaso (6 kt):
Con moleteado
Superficie: cromada, pulida
DIN 3124, ISO 2725-1

Recomendación:
Intervalos de inspección anuales de llaves dinamométricas, con un límite máximo de 5.000 cambios de carga.
Funciones:Funcionamiento momento de torsión llaves empuñaduras
Desbloquear.
Presionar la empuñadura aprox. 8 mm hacia delante y girar en la dirección deseada.
Seguir girando la empuñadura hasta el momento de torsión deseado.
Girar la empuñadura un poco en sentido contrario.
Bloquear.
Volumen de suministroJuego compuesto de:
Llave dinamométrica
Inserto de llave de vaso SW17
Inserto de llave de vaso SW19
Adecuado paraDispositivo de sujeción de 3 ejes
Dispositivo de sujeción de 5 ejes
Dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96662-01 Llave dinamométrica para dispositivo de sujeción de 5 ejes 161 kB

Planos

Llave dinamométrica para dispositivo de sujeción de 5 ejes

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónVersión 1Tipo de
producto
Momento
de torsión
Nm
CADAcc.PrecioPedir
96662-01-01Llave Dinamométricajuegoempuñadura giratoria40 - 200 7,440.72 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50