|
|
96500Redes de protección superficial |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Polietileno.Indicación de pedido:Entrega de mercancía únicamente por rollos.Indicación:Una protección efectiva para las superficies y los productos delicados expuestos a cargas ligeras, medianas o pesadas durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. Además, se puede utilizar también como protección no reutilizable redes de protección superficial para cargas muy ligeras. Estas redes tienen su principal campo de uso en la industria del mueble, para proteger de rayaduras o ligeros impactos las valiosas superficies de los muebles. Son muy resistentes frente a las influencias externas y protegen el medio ambiente porque son reciclables. Se pueden cortar según las necesidades individuales. Reutilizables varias veces gracias a que recuperan de nuevo el diámetro original.
Carga muy ligera: Para piezas o componentes muy ligeros de mobiliario, sobre todo patas de muebles y armazones. Carga ligera: Para piezas ligeras o de peso mediano. Carga mediana: Para piezas delicadas de peso medio o pesado. Carga pesada: Para piezas pesadas muy delicadas. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Diámetro recomendado | Color | Longitud | G=Peso g/m | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
96500-007X25000 | carga mediana | 7-15 mm | naranja | 250 m / rollo | 18 |  | | 3,198.44 MXN | | 96500-015X20000 | carga mediana | 15-25 mm | azul | 200 m / rollo | 18 |  | | 2,705.36 MXN | | 96500-025X10000 | carga mediana | 25-50 mm | amarillo | 100 m / rollo | 40 |  | | 1,653.96 MXN | | 96500-050X10000 | carga mediana | 50-100 mm | rojo | 100 m / rollo | 85 |  | | 2,813.72 MXN | | 96500-100X05000 | carga mediana | 100-200 mm | verde | 50 m / rollo | 100 |  | | 1,837.64 MXN | | 96500-200X05000 | carga mediana | 200-300 mm | naranja | 50 m / rollo | 120 |  | | 2,155.72 MXN | | 96500-300X05000 | carga mediana | 300-600 mm | blanco | 50 m / rollo | 250 |  | | 4,070.08 MXN | | 96500-007X250001 | carga ligera | 7-15 mm | naranja | 250 m / rollo | 14 |  | | 2,287.32 MXN | | 96500-015X250001 | carga ligera | 15-25 mm | azul | 250 m / rollo | 14 |  | | 2,418.92 MXN | | 96500-025X100001 | carga ligera | 25-50 mm | amarillo | 100 m / rollo | 30 |  | | 1,210.16 MXN | | 96500-050X100001 | carga ligera | 50-100 mm | rojo | 100 m / rollo | 50 |  | | 1,570.24 MXN | | 96500-080X100001 | carga ligera | 80-150 mm | rojo | 100 m / rollo | 50 |  | | 1,761.20 MXN | | 96500-150X100001 | carga ligera | 150-250 mm | negro | 100 m / rollo | 60 |  | | 2,627.24 MXN | | 96500-005X050002 | carga pesada | 5-10 mm | azul | 50 m / rollo | 16 |  | | 922.88 MXN | | 96500-010X050002 | carga pesada | 10-20 mm | azul | 50 m / rollo | 27 |  | | 787.36 MXN | | 96500-020X050002 | carga pesada | 20-30 mm | azul | 50 m / rollo | 40 |  | | 939.12 MXN | | 96500-030X050002 | carga pesada | 30-45 mm | azul | 50 m / rollo | 45 |  | | 1,113.56 MXN | | 96500-045X050002 | carga pesada | 45-75 mm | azul | 50 m / rollo | 70 |  | | 1,368.08 MXN | | 96500-075X050002 | carga pesada | 75-100 mm | azul | 50 m / rollo | 120 |  | | 1,983.80 MXN | | 96500-100X050002 | carga pesada | 100-150 mm | azul | 50 m / rollo | 140 |  | | 2,119.60 MXN | | 96500-150X050002 | carga pesada | 150-180 mm | azul | 50 m / rollo | 180 |  | | 3,319.40 MXN | | 96500-180X050002 | carga pesada | 180-220 mm | azul | 50 m / rollo | 190 |  | | 4,149.32 MXN | | 96500-005X300003 | carga muy ligera | 5-25 mm | incoloro | 300 m / rollo | 8 |  | | 1,785.00 MXN | | 96500-020X500003 | carga muy ligera | 20-50 mm | verde | 500 m / rollo | 13 |  | | 3,218.04 MXN | | 96500-050X200003 | carga muy ligera | 50-90 mm | rojo | 200 m / rollo | 20 |  | | 1,708.28 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|