| 96510-120030000206 | para la limpieza de piezas | para soluciones químicas | 1200X30000 (+/- 10 mm) | 6x6 mm | 2,8 mm | blanco | 450 |  | | 12,005.69 MXN | |
| 96510-102050000203 | para la limpieza de piezas | para soluciones acuosas | 1020X50000 (+/- 10 mm) | 3x3 mm | 2 mm | blanco | 450 |  | | 8,139.95 MXN | |
| 96510-081050000208 | para la limpieza de piezas | para soluciones acuosas | 810X50000 (+/- 10 mm) | 8x8 mm | 3,1 mm | Negro | 610 |  | | 8,139.95 MXN | |