norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Polietileno.Indicación:Protección efectiva para superficies y mercancía delicada. Muy resistente contra influencias externas y ecológico gracias a su capacidad de reciclaje. Corte automático según las necesidades.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 96510 Redes protectoras 208 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1Versión 2LB=DimensionesLuz de mallaGrosor de esterillaColorG=Peso g/mCADAcc.PrecioPedir
96510-07500950para transporte-750x950 mm11x11 mm3,8 mmazul640 94.36 MXN
96510-078011804para transporte-780x1180 mm4X4 mm3,7 mmnegro900 141.40 MXN
96510-078011806para transporte-780x1180 mm6x6 mm2,8 mmnegro460 107.80 MXN
96510-075010000007para transporte-750X100000 (+/- 10 mm)7x7 mm2,2 mmazul200 5,760.16 MXN
96510-07507500010para transporte-750X75000 (+/- 10 mm)10x10 mm3 mmblanco410 6,248.48 MXN
96510-07505000011para transporte-750X50000 (+/- 10 mm)11x11 mm3,8 mmazul640 4,760.28 MXN
96510-120030000206para la limpieza de piezaspara soluciones químicas1200X30000 (+/- 10 mm)6x6 mm2,8 mmblanco450 10,853.36 MXN
96510-102050000203para la limpieza de piezaspara soluciones acuosas1020X50000 (+/- 10 mm)3x3 mm2 mmblanco450 7,358.68 MXN
96510-081050000208para la limpieza de piezaspara soluciones acuosas810X50000 (+/- 10 mm)8x8 mm3,1 mmnegro610 7,358.68 MXN
96510-118025000104antideslizante-1180X25000 (+/- 10 mm)4x6 mm1,8 mmincoloro460 7,259.84 MXN
96510-118025000106antideslizante-1180X25000 (+/- 10 mm)6x6 mm3,3 mmincoloro410 12,495.84 MXN