norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodillos de elevación con pie de máquina integrado
95092

Rodillos de elevación con pie de máquina integrado

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero.
Rodillo de poliamida 6 resistente a la rotura, 70° Shore D.
Pie de máquina de acero.
Versión:Carcasa cincada y pasivada en azul.
Rodillo blanco.
Pie de máquina cincado con soporte de goma gris.
Indicación:Rodillo de elevación en la versión como rodillo guía, con pie de máquina ajustable integrado. Con rodamiento de bolas sellado en la corona giratoria. Eje de rueda atornillado. La palanca de accionamiento ergonómica, que no gira con el rodillo, garantiza un manejo sencillo. Con un breve recorrido de accionamiento, una larga carrera de empujador y una elevada fuerza de elevación simultáneamente, los aparatos pesados también se pueden levantar fácilmente y fijar de forma segura.Indicación sobre el dibujo:
1) Pivotante
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95092 Rodillos de elevación con pie de máquina integrado 254 kB

Planos

Rodillos de elevación con pie de máquina integrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Rodamiento
de la rueda
D

ABB1B2B3B4D1HLL1L2Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95092-08037con sistema de bloqueocojinete de deslizamiento8056375560808591201008076230 6,176.24 MXN
95092-10037con sistema de bloqueocojinete de deslizamiento10065375560808591421008076230 7,268.80 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50