norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodillos guía de chapa de acero versión compacta, forma A
95045_A

Rodillos guía de chapa de acero versión compacta, forma A

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero, cincado y pasivado en azul.
Rodillo de poliuretano, marrón claro, 92° Shore A
o de poliamida, blanco, 80° Shore D.
Versión:Carcasa presionada.
Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en corona giratoria y protección de bola.
Rodillo con dos rodamientos de bolas montados.
Indicación:Eje de rueda atornillado.

Rodillo de poliuretano: marcha silenciosa, escasa resistencia a la rodadura, elástico, cuidadoso con el suelo, muy resistente a la abrasión, sin decoloración por contacto.

Rodillo de poliamida: resistencia a la rodadura y a la torsión muy escasa, marcha ligera sobre suelos lisos, muy resistente a la abrasión.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95045_A Rodillos guía de chapa de acero versión compacta, forma A 544 kB

Planos

Rodillos guía de chapa de acero versión compacta, forma A
Rodillos guía de chapa de acero versión compacta, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDescripciónVersión 1Clase de fijaciónRodamiento
de la rueda
Material
del rodillo
ABD

D1D2HRCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95045-0352701ARodillo guíasin sistema de bloqueoagujero posteriorrodamiento de bolaspoliuretano15273511435032,5100 506.28 MXN
95045-0352802ARodillo guíasin sistema de bloqueoagujero posteriorrodamiento de bolaspoliamida15283511435032,5100 1,347.88 MXN
95045-0503301ARodillo guíasin sistema de bloqueoagujero posteriorrodamiento de bolaspoliuretano29335013577054150 1,314.77 MXN
95045-0503202ARodillo guíasin sistema de bloqueoagujero posteriorrodamiento de bolaspoliamida29325013577054150 1,886.67 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50