norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodillos guía de chapa de acero versión compacta, forma D
95045_D

Rodillos guía de chapa de acero versión compacta, forma D

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero, cincado y pasivado en azul.
Rodillo de poliuretano, marrón claro, 92° Shore A
o de poliamida, blanco, 80° Shore D.
Versión:Carcasa presionada.
Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en corona giratoria y protección de bola.
Rodillo con dos rodamientos de bolas montados.
Indicación:Eje de rueda atornillado.

Rodillo de poliuretano: marcha silenciosa, escasa resistencia a la rodadura, elástico, cuidadoso con el suelo, muy resistente a la abrasión, sin decoloración por contacto.

Rodillo de poliamida: resistencia a la rodadura y a la torsión muy escasa, marcha ligera sobre suelos lisos, muy resistente a la abrasión.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95045_D Rodillos guía de chapa de acero versión compacta, forma D 455 kB

Planos

Rodillos guía de chapa de acero versión compacta, forma D
Rodillos guía de chapa de acero versión compacta, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDescripciónVersión 1Clase de fijaciónRodamiento
de la rueda
Material
del rodillo
ABD

D1D2HRCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95045-0503322DRodillo guíaCon sistema inmovilizador Radstopagujero posteriorrodamiento de bolaspoliamida29335013577080150 2,012.64 MXN
95045-0352721DRodillo guíaCon sistema inmovilizador Radstopagujero posteriorrodamiento de bolaspoliuretano15273511435063100 577.64 MXN
95045-0503321DRodillo guíaCon sistema inmovilizador Radstopagujero posteriorrodamiento de bolaspoliuretano29335013577080150 1,361.64 MXN
95045-0352722DRodillo guíaCon sistema inmovilizador Radstopagujero posteriorrodamiento de bolaspoliamida15273511435063100 1,421.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50