norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas de aluminio con superficie de rodadura rellena
95058

Ruedas de aluminio con superficie de rodadura rellena

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de la rueda de fundición de aluminio a presión.
Superficie de rodadura de Extrathane.
Indicación:Estas ruedas son elásticas, resistentes a la abrasión, cuidadosas con la superficie del suelo, silenciosas y de escasa resistencia a la rodadura.
Ruedas adecuadas para 95028.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95058 Ruedas de aluminio con superficie de rodadura rellena 306 kB

Planos

Ruedas de aluminio con superficie de rodadura rellena

Selección/filtro de artículos

Referencia

Rodamiento
de la rueda
DD1BB1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95058-10040rodamiento de bolas100154045250 1,413.16 MXN
95058-12540rodamiento de bolas125154045350 1,666.84 MXN
95058-16050rodamiento de bolas160205060550 2,250.36 MXN
95058-18050rodamiento de bolas180205060600 2,625.00 MXN
95058-20050rodamiento de bolas200205060800 2,810.36 MXN