norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción con rosca exterior y empuñadura de plástico, pulgadas
06610 inch

Palancas de sujeción con rosca exterior y empuñadura de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Partes de acero bruñido.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06610 inch Palancas de sujeción con rosca exterior y empuñadura de plástico, pulgadas 619 kB

Planos

Palancas de sujeción con rosca exterior y empuñadura de plástico, pulgadas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LFiltro
06610-1A0ΔX110-24101314,524,54153033,540477,51610/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-1A1ΔX110-32101314,524,54153033,540477,51610/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-1A2ΔX11/4-20101314,524,54153033,540477,51610/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-2A2ΔX21/4-2013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-2A3ΔX25/16-1813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-2A4ΔX23/8-1613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-3A3ΔX35/16-181621,52337102453,5588091,5112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-3A4ΔX33/8-161621,52337102453,5588091,5112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-4A4ΔX43/8-161925,527,5431026616695109132420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-4A5ΔX41/2-131925,527,5431026616695109132420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-5A5ΔX51/2-13233032,5491233727711012615,52625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-5A6ΔX55/8-11233032,5491233727711012615,52625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50