norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción con rosca exterior, partes de acero inoxidable, pulgadas
06431 inch

Palancas de sujeción con rosca exterior, partes de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación de pedido:A partir de 70 mm de longitud del tornillo, las roscas se fabrican con 60 mm de longitud.Indicación:Colores suministrados de serie:
negro con acabado satinado, plata metalizada.


A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes por un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06431 inch Palancas de sujeción con rosca exterior, partes de acero inoxidable, pulgadas 247 kB

Planos

Palancas de sujeción con rosca exterior, partes de acero inoxidable, pulgadas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
negro con acabado satinado
Referencia
plata metalizada
TamañoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Número
de
dientes
LFiltro
06431-1A01X06431-1A03X110-2410131410,524,541532,535,539461615/20/25
06431-1A11X06431-1A13X110-3210131410,524,541532,535,539461615/20/25
06431-1A21X06431-1A23X11/4-2010131410,524,541532,535,539461610/15/20/25/30/40/50
06431-2A21X06431-2A23X21/4-2013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/40/50/60
06431-2A31X06431-2A33X25/16-1813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/40/50/60
06431-2A41X06431-2A43X23/8-1613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020/25/30/40/50/60
06431-3A31X06431-3A33X35/16-181621221737102357,561,579902220/25/30/40/50/60
06431-3A41X06431-3A43X33/8-161621221737102357,561,579902220/25/30/40/50/60
06431-4A51X06431-4A53X41/2-131925261942,510266772951082425/30/40/50/60
06431-5A61X06431-5A63X55/8-112330312249123279841101262630/40/50/60
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50