norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable - inch
06451 inch

Palancas de sujeción con rosca interior, partes de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero con acabado natural.
Indicación:Colores suministrados de serie:
naranja RAL 2004, rojo rubí RAL 3003, plata metalizada.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes por un recargo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06451 inch Palancas de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable - inch 351 kB

Planos

Palancas de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable - inch

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
Filtro
06451-0ADΔ06-32910131424,5414,530333037716
06451-0AEΔ08-32910131424,5414,530333037716
06451-0A0Δ010-24910131424,5414,530333037716
06451-0A1Δ010-32910131424,5414,530333037716
06451-0A2Δ01/4-20910131424,5414,530333037716
06451-1A0Δ110-24910131424,5414,531344047716
06451-1A1Δ110-32910131424,5414,531344047716
06451-1A2Δ11/4-20910131424,5414,531344047716
06451-2A2Δ21/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520
06451-2A3Δ25/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520
06451-3A3Δ35/16-181416212237102454,558,580911122
06451-3A4Δ33/8-161416212237102454,558,580911122
06451-4A4Δ43/8-1617192727,54310276367,5951091324
06451-4A5Δ41/2-1317192727,54310276367,5951091324
06451-5A5Δ51/2-1323233132491231,57377,51101261526
06451-5A6Δ55/8-1123233132491231,57377,51101261526
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50