|
|
06451 inchPalancas de sujeción con rosca interior, partes de acero... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura recubierta con plástico. Partes de acero con acabado natural.Indicación:Colores suministrados de serie: naranja RAL 2004, rojo rubí RAL 3003, plata metalizada.A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes por un recargo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Material del cuerpo de base | Tamaño | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06451-0AD2 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 0 | 6-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 228.20 MXN | | 06451-0AD27 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 0 | 6-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 228.20 MXN | | 06451-0AD3 | plata metalizada | cinc | 0 | 6-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 228.20 MXN | | 06451-0AE2 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 0 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 228.20 MXN | | 06451-0AE27 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 0 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 228.20 MXN | | 06451-0AE3 | plata metalizada | cinc | 0 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 228.20 MXN | | 06451-0A02 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 0 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 228.20 MXN | | 06451-0A027 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 0 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 228.20 MXN | | 06451-0A03 | plata metalizada | cinc | 0 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 228.20 MXN | | 06451-0A12 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 0 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 228.20 MXN | | 06451-0A127 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 0 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 228.20 MXN | | 06451-0A13 | plata metalizada | cinc | 0 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 228.20 MXN | | 06451-0A22 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 0 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 228.20 MXN | | 06451-0A227 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 0 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 228.20 MXN | | 06451-0A23 | plata metalizada | cinc | 0 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 228.20 MXN | | 06451-1A02 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 228.20 MXN | | 06451-1A027 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 228.20 MXN | | 06451-1A03 | plata metalizada | cinc | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 228.20 MXN | | 06451-1A12 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 228.20 MXN | | 06451-1A127 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 228.20 MXN | | 06451-1A13 | plata metalizada | cinc | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 228.20 MXN | | 06451-1A22 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 228.20 MXN | | 06451-1A227 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 228.20 MXN | | 06451-1A23 | plata metalizada | cinc | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 228.20 MXN | | 06451-2A22 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 283.92 MXN | | 06451-2A227 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 283.92 MXN | | 06451-2A23 | plata metalizada | cinc | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 283.92 MXN | | 06451-2A32 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 283.92 MXN | | 06451-2A327 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 283.92 MXN | | 06451-2A33 | plata metalizada | cinc | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 283.92 MXN | | 06451-3A32 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 322.00 MXN | | 06451-3A327 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 322.00 MXN | | 06451-3A33 | plata metalizada | cinc | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 322.00 MXN | | 06451-3A42 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 322.00 MXN | | 06451-3A427 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 322.00 MXN | | 06451-3A43 | plata metalizada | cinc | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 322.00 MXN | | 06451-4A42 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 432.60 MXN | | 06451-4A427 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 432.60 MXN | | 06451-4A43 | plata metalizada | cinc | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 432.60 MXN | | 06451-4A52 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 432.60 MXN | | 06451-4A527 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 432.60 MXN | | 06451-4A53 | plata metalizada | cinc | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 432.60 MXN | | 06451-5A52 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 536.20 MXN | | 06451-5A527 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 536.20 MXN | | 06451-5A53 | plata metalizada | cinc | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 536.20 MXN | | 06451-5A62 | naranja puro RAL 2004 | cinc | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 536.20 MXN | | 06451-5A627 | rojo rubí RAL 3003 | cinc | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 536.20 MXN | | 06451-5A63 | plata metalizada | cinc | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 536.20 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|