|
|
06273 inchVolantes DIN 950 de aluminio, pulgadas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Volante de aluminio. Empuñadura bombeada fija de aluminio, parte del eje de acero bruñido. Empuñadura bombeada giratoria de aluminio, parte del eje de acero galvanizado y cromado en azul.Versión:Llanta de la rueda girada y pulida. Indicación:Para las series en pulgadas, la dimensión D2 está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.A petición:Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Volantes DIN 950 de aluminio sin empuñadura bombeada - inch |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | D2 | D3≈ | L1 | L3 | Número de radios | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06273-0080XCN | 80 | 0,312 | 24 | 16 | 29 | 3 |  | | 320.88 MXN | | 06273-0080XCO | 80 | 0,375 | 24 | 16 | 29 | 3 |  | | 320.88 MXN | | 06273-0100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 | 3 |  | | 349.44 MXN | | 06273-0100XCP | 100 | .500 | 26 | 17 | 33 | 3 |  | | 349.44 MXN | | 06273-0125XCO | 125 | 0,375 | 28 | 18 | 36 | 3 |  | | 439.88 MXN | | 06273-0125XCP | 125 | 0,5 | 28 | 18 | 36 | 3 |  | | 439.88 MXN | | 06273-0140XCP | 140 | 0,5 | 30 | 19 | 39 | 3 |  | | 522.76 MXN | | 06273-0140XCQ | 140 | 0,625 | 30 | 19 | 39 | 3 |  | | 522.76 MXN | | 06273-0160XCP | 160 | 0,5 | 32 | 20 | 40 | 3 |  | | 619.64 MXN | | 06273-0160XCQ | 160 | 0,625 | 32 | 20 | 40 | 3 |  | | 619.64 MXN | | 06273-0180XCP | 180 | 0,5 | 37 | 22 | 43 | 3 |  | | 748.44 MXN | | 06273-0180XCQ | 180 | 0,625 | 37 | 22 | 43 | 3 |  | | 748.44 MXN | | 06273-0200XCQ | 200 | 0,625 | 38 | 24 | 45 | 3 |  | | 925.96 MXN | | 06273-0200XCR | 200 | 0,75 | 38 | 24 | 45 | 3 |  | | 925.96 MXN | | 06273-0250XCR | 250 | 0,75 | 45 | 28 | 50 | 5 |  | | 1,519.56 MXN | | 06273-0250XCV | 250 | 0,875 | 45 | 28 | 50 | 5 |  | | 1,519.56 MXN | | 06273-0315XCV | 315 | 0,875 | 54 | 33 | 56 | 5 |  | | 2,436.84 MXN | | 06273-0315XCS | 315 | 1 | 54 | 33 | 56 | 5 |  | | 2,436.84 MXN | | 06273-0400XCS | 400 | 1 | 65 | 38 | 63 | 5 |  | | 4,496.24 MXN | | 06273-0500XCS | 500 | 1 | 78 | 45 | 72 | 5 |  | | 7,578.20 MXN | |
|
Volantes DIN 950 de aluminio con empuñadura bombeada fija - inch |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | D2 | D3≈ | L1 | L3 | Número de radios | Empuñadura bombeada fija DIN 39, forma E
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06273-2080XCN | 80 | 0,312 | 24 | 16 | 29 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  | | 508.76 MXN | | 06273-2080XCO | 80 | 0,375 | 24 | 16 | 29 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  | | 508.76 MXN | | 06273-2100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  | | 563.36 MXN | | 06273-2100XCP | 100 | 0,5 | 26 | 17 | 33 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  | | 563.36 MXN | | 06273-2125XCO | 125 | 0,375 | 28 | 18 | 36 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  | | 703.36 MXN | | 06273-2125XCP | 125 | 0,5 | 28 | 18 | 36 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  | | 703.36 MXN | | 06273-2140XCP | 140 | 0,5 | 30 | 19 | 39 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  | | 782.88 MXN | | 06273-2140XCQ | 140 | 0,625 | 30 | 19 | 39 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  | | 782.88 MXN | | 06273-2160XCP | 160 | 0,5 | 32 | 20 | 40 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 931.84 MXN | | 06273-2160XCQ | 160 | 0,625 | 32 | 20 | 40 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 931.84 MXN | | 06273-2180XCP | 180 | 0,5 | 37 | 22 | 43 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 1,048.04 MXN | | 06273-2180XCQ | 180 | 0,625 | 37 | 22 | 43 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 1,048.04 MXN | | 06273-2200XCQ | 200 | 0,625 | 38 | 24 | 45 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 1,210.72 MXN | | 06273-2200XCR | 200 | 0,75 | 38 | 24 | 45 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  | | 1,210.72 MXN | | 06273-2250XCR | 250 | 0,75 | 45 | 28 | 50 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  | | 1,899.80 MXN | | 06273-2250XCV | 250 | 0,875 | 45 | 28 | 50 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  | | 1,899.80 MXN | | 06273-2315XCV | 315 | 0,875 | 54 | 33 | 56 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  | | 2,734.20 MXN | | 06273-2315XCS | 315 | 1 | 53 | 33 | 56 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  | | 2,734.20 MXN | | 06273-2400XCS | 400 | 1 | 65 | 38 | 63 | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | 4,966.36 MXN | | 06273-2500XCS | 500 | 1 | 78 | 45 | 72 | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | 7,747.32 MXN | |
|
Volantes DIN 950 de aluminio con empuñadura bombeada giratoria - inch |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | D2 | D3≈ | L1 | L3 | Número de radios | Empuñadura bombeada giratoria DIN 98, forma E | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06273-4080XCN | 80 | 0,312 | 24 | 16 | 29 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  | | 633.08 MXN | | 06273-4080XCO | 80 | 0,375 | 24 | 16 | 29 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  | | 633.08 MXN | | 06273-4100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  | | 657.72 MXN | | 06273-4100XCP | 100 | 0,5 | 26 | 17 | 33 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  | | 657.72 MXN | | 06273-4125XCO | 125 | 0,375 | 28 | 18 | 36 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  | | 799.12 MXN | | 06273-4125XCP | 125 | 0,5 | 28 | 18 | 36 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  | | 799.12 MXN | | 06273-4140XCP | 140 | 0,5 | 30 | 19 | 39 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  | | 897.12 MXN | | 06273-4140XCQ | 140 | 0,625 | 30 | 19 | 39 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  | | 897.12 MXN | | 06273-4160XCP | 160 | 0,5 | 32 | 20 | 40 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 1,088.36 MXN | | 06273-4160XCQ | 160 | 0,625 | 32 | 20 | 40 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 1,088.36 MXN | | 06273-4180XCP | 180 | 0,5 | 37 | 22 | 43 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 1,263.36 MXN | | 06273-4180XCQ | 180 | 0,625 | 37 | 22 | 43 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 1,263.36 MXN | | 06273-4200XCQ | 200 | 0,625 | 38 | 24 | 45 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 1,416.52 MXN | | 06273-4200XCR | 200 | 0,75 | 38 | 24 | 45 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  | | 1,416.52 MXN | | 06273-4250XCR | 250 | 0,75 | 45 | 28 | 50 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  | | 2,146.48 MXN | | 06273-4250XCV | 250 | 0,875 | 45 | 28 | 50 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  | | 2,146.48 MXN | | 06273-4315XCV | 315 | 0,875 | 53 | 33 | 56 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  | | 2,955.40 MXN | | 06273-4315XCS | 315 | 1 | 53 | 33 | 56 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  | | 2,955.40 MXN | | 06273-4400XCS | 400 | 1 | 65 | 38 | 63 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 4,930.52 MXN | | 06273-4500XCS | 500 | 1 | 78 | 45 | 72 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 7,653.24 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|