|
|
03099 inchPasadores de bloqueo, pulgadas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero, clase de resistencia 5.8.Versión:Bruñido. Clavija de bloqueo endurecida y pulida.Indicación:Los pasadores de bloqueo se utilizan cuando la clavija de bloqueo no debe sobresalir por algún tiempo. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo. Una muesca de cerrojo hace que el pestillo se mantenga en esta posición. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03099-0604A4 | C | 4 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 399.28 MXN | | 03099-0605A4 | C | 5 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 399.28 MXN | | 03099-0606A4 | C | 6 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 399.28 MXN | | 03099-0604AL | C | 4 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 399.28 MXN | | 03099-0605AL | C | 5 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 399.28 MXN | | 03099-0606AL | C | 6 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 399.28 MXN | | 03099-0605A5 | C | 5 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 407.68 MXN | | 03099-0606A5 | C | 6 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 407.68 MXN | | 03099-0608A5 | C | 8 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 407.68 MXN | | 03099-0605AM | C | 5 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 407.68 MXN | | 03099-0606AM | C | 6 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 407.68 MXN | | 03099-0608AM | C | 8 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 407.68 MXN | | 03099-0606A6 | C | 6 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 486.92 MXN | | 03099-0608A6 | C | 8 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 486.92 MXN | | 03099-0610A6 | C | 10 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 486.92 MXN | | 03099-0606AN | C | 6 | 5/8-18 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 486.92 MXN | | 03099-0608AN | C | 8 | 5/8-18 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 486.92 MXN | | 03099-0610AN | C | 10 | 5/8-18 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 486.92 MXN | | 03099-0608A7 | C | 8 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 552.16 MXN | | 03099-0610A7 | C | 10 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 552.16 MXN | | 03099-0612A7 | C | 12 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 552.16 MXN | | 03099-0608AO | C | 8 | 3/4-16 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 552.16 MXN | | 03099-0610AO | C | 10 | 3/4-16 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 552.16 MXN | | 03099-0612AO | C | 12 | 3/4-16 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 552.16 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03099-0704A4 | D | 4 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 9/16 | 1 | 8 | 14 | | | 401.80 MXN | | 03099-0705A4 | D | 5 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 9/16 | 1,3 | 8 | 14 | | | 401.80 MXN | | 03099-0706A4 | D | 6 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 9/16 | 1,8 | 8 | 14 | | | 401.80 MXN | | 03099-0704AL | D | 4 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 9/16 | 1 | 8 | 14 | | | 401.80 MXN | | 03099-0705AL | D | 5 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 9/16 | 1,3 | 8 | 14 | | | 401.80 MXN | | 03099-0706AL | D | 6 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 9/16 | 1,8 | 8 | 14 | | | 401.80 MXN | | 03099-0705A5 | D | 5 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 3/4 | 1,3 | 8 | 15 | | | 410.76 MXN | | 03099-0706A5 | D | 6 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 3/4 | 1,8 | 8 | 15 | | | 410.76 MXN | | 03099-0708A5 | D | 8 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 3/4 | 2,3 | 8 | 15 | | | 410.76 MXN | | 03099-0705AM | D | 5 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 3/4 | 1,3 | 8 | 15 | | | 410.76 MXN | | 03099-0706AM | D | 6 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 3/4 | 1,8 | 8 | 15 | | | 410.76 MXN | | 03099-0708AM | D | 8 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 3/4 | 2,3 | 8 | 15 | | | 410.76 MXN | | 03099-0706A6 | D | 6 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 15/16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 491.68 MXN | | 03099-0708A6 | D | 8 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 491.68 MXN | | 03099-0710A6 | D | 10 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 15/16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 491.68 MXN | | 03099-0706AN | D | 6 | 5/8-18 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 15/16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 491.68 MXN | | 03099-0708AN | D | 8 | 5/8-18 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 491.68 MXN | | 03099-0710AN | D | 10 | 5/8-18 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 35 | | | 491.68 MXN | | 03099-0708A7 | D | 8 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 1-1/8 | 2,3 | 20 | 60 | | | 560.84 MXN | | 03099-0710A7 | D | 10 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 1-1/8 | 2,8 | 20 | 60 | | | 560.84 MXN | | 03099-0712A7 | D | 12 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 1-1/8 | 3 | 20 | 60 | | | 560.84 MXN | | 03099-0708AO | D | 8 | 3/4-16 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 1-1/8 | 2,3 | 20 | 60 | | | 560.84 MXN | | 03099-0710AO | D | 10 | 3/4-16 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 1-1/8 | 2,8 | 20 | 60 | | | 560.84 MXN | | 03099-0712AO | D | 12 | 3/4-16 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 1-1/8 | 3 | 20 | 60 | | | 560.84 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|