|
|
03040Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8. Perno de presión de acero. Muelle de acero para muelles cl. D.Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.Indicación:Esta pieza de presión se utiliza principalmente como pasador expulsor y como tope elástico en la fabricación de herramientas.Indicación sobre el dibujo:1) Tornillo de sujeción pegado Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | D2 | L | L1 | H | T | T1 | N | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Referencia de la lave de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03040-608X30 | M8 | 3,5 | 6,2 | 30 | 10 | 6 | - | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 8 | 20 | 03040-908 | | | 386.40 MXN | | 03040-608X40 | M8 | 3,5 | 6,2 | 40 | 20 | 8 | - | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 10 | 28 | 03040-908 | | | 442.40 MXN | | 03040-608X50 | M8 | 3,5 | 6,2 | 50 | 30 | 10 | - | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 12 | 38 | 03040-908 | | | 515.48 MXN | | 03040-608X60 | M8 | 3,5 | 6,2 | 60 | 40 | 15 | - | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 15 | 45 | 03040-908 | | | 624.40 MXN | | 03040-610X40 | M10 | 4 | 8 | 40 | 10 | 8 | - | 1,4 | 1,6 | 3 | 12 | 30 | 03040-910 | | | 425.04 MXN | | 03040-610X50 | M10 | 4 | 8 | 50 | 20 | 10 | - | 1,4 | 1,6 | 3 | 16 | 46 | 03040-910 | | | 486.36 MXN | | 03040-610X60 | M10 | 4 | 8 | 60 | 30 | 15 | - | 1,4 | 1,6 | 3 | 20 | 55 | 03040-910 | | | 559.72 MXN | | 03040-610X80 | M10 | 4 | 8 | 80 | 50 | 20 | - | 1,4 | 1,6 | 3 | 25 | 65 | 03040-910 | | | 668.08 MXN | | 03040-612X50 | M12 | 6 | 9,6 | 50 | 20 | 10 | - | 2 | 2 | 4 | 20 | 50 | 03040-912 | | | 483.00 MXN | | 03040-612X60 | M12 | 6 | 9,6 | 60 | 30 | 15 | - | 2 | 2 | 4 | 25 | 76 | 03040-912 | | | 542.92 MXN | | 03040-612X80 | M12 | 6 | 9,6 | 80 | 50 | 20 | - | 2 | 2 | 4 | 35 | 102 | 03040-912 | | | 615.44 MXN | | 03040-612X100 | M12 | 6 | 9,6 | 100 | 70 | 25 | - | 2 | 2 | 4 | 40 | 102 | 03040-912 | | | 724.92 MXN | | 03040-616X60 | M16 | 7,5 | 13,4 | 60 | 30 | 12 | - | 2,5 | 2,5 | 5 | 30 | 64 | 03040-916 | | | 517.44 MXN | | 03040-616X80 | M16 | 7,5 | 13,4 | 80 | 50 | 20 | - | 2,5 | 2,5 | 5 | 30 | 110 | 03040-916 | | | 613.48 MXN | | 03040-616X100 | M16 | 7,5 | 13,4 | 100 | 70 | 30 | - | 2,5 | 2,5 | 5 | 30 | 120 | 03040-916 | | | 905.24 MXN | | 03040-616X120 | M16 | 7,5 | 13,4 | 120 | 90 | 40 | - | 2,5 | 2,5 | 5 | 20 | 130 | 03040-916 | | | 1,047.76 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|