norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Latón.
Inserto de láminas de poliamida (PA6).
Resorte de contacto de acero inoxidable (M12x1,5 no tiene ningún resorte de contacto).
Junta anular CR / NBR.
Junta tórica de NBR.
Versión:Niquelado.Indicación:Racores de cables con rosca de empalme métrica según DIN EN 60423. Para cables y líneas con apantallamiento. Conexión CEM rápida y sencilla del trenzado de apantallamiento mediante los resortes de contacto y el apoyo intermedio con el potencial de carcasa. El sellado y la descarga de tracción se realizan a través de láminas y junta anular.
Grado de protección IP68 (5 bar - 30 min).

Los racores roscados sirven para introducir cables y líneas fijos en carcasas, distribuidores y cajas de conexión.
Rango de temperatura:Estático: -40 °C a +100 °C.
Dinámico: -20 °C a +100 °C.
Indicación sobre el dibujo:
1) Junta tórica a partir de M32x1,5
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 84100-15 Racores de cables CEM de latón niquelado 236 kB

Planos

Racores de cables CEM de latón niquelado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2H
máx.
LSW1SW2Par de apriete máx.
en ancho de llave 1
Nm
Par de apriete máx.
en ancho de llave 2
Nm
CADAcc.PrecioPedir
84100-15-12150M12X1,53-6-25514143,53,5 117.04 MXN
84100-15-16150M16x1,55-92-830517173,53,5 269.64 MXN
84100-15-20150M20X1,59-133-1133,5622223,53,5 312.48 MXN
84100-15-25150M25x1,511-168-1436,5727276,76,7 412.16 MXN
84100-15-32150M32x1,514-2010-1938834341212 632.80 MXN
84100-15-40150M40X1,519-2715-25418434313,513,5 1,078.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50