|
|
84100-32Tuercas hexagonales para racores de cables CEM |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Latón.Versión:Niquelado.Indicación:Tuercas hexagonales con rosca de empalme métrica según DIN EN 60423. Para la fijación segura de racores de cable CEM y accesorios. Con bordes afilados para cortar recubrimientos de pintura y polvo para un contacto óptimo en la conexión equipotencial.Rango de temperatura:-60 °C a +200 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | H | H1 | SW1 | Par de apriete máx. en ancho de llave 1 Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
84100-32-11215 | M12x1,5 | 3,5 | 2,8 | 15 | 3,5 | | | 46.48 MXN | | 84100-32-11615 | M16x1,5 | 3,5 | 2,8 | 19 | 3,5 | | | 67.76 MXN | | 84100-32-12015 | M20x1,5 | 3,7 | 3 | 24 | 3,5 | | | 81.48 MXN | | 84100-32-12515 | M25x1,5 | 4,2 | 3,5 | 30 | 6,7 | | | 88.48 MXN | | 84100-32-13215 | M32x1,5 | 4,7 | 4 | 36 | 12 | | | 101.64 MXN | | 84100-32-14015 | M40X1,5 | 5,7 | 5 | 46 | 13,5 | | | 189.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|