norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Uniones atornilladas de cable de acero inoxidable o plástico Hygienic DESIGN
84100-13

Uniones atornilladas de cable de acero inoxidable o plástico...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Racor atornillado de acero inoxidable para cable: partes externas 1.4404, partes internas 1.4305.
Racor atornillado de plástico para cable: poliamida.
Junta insertada para racor atornillado para cable: TPU.
Manguera: poliamida.

Versión:Racor atornillado para cable: Acero inoxidable de acabado natural, plástico transparente.
Manguera: Recubierta.
Indicación:Incluidas arandelas de apoyo.
Rosca métrica EN 60423.
Clase de protección IP 66, IP 68 a 15 bar, IP 69K.
Descarga de tracción conforme a la norma UE 62444.
Certificación EHEDG.
Junta sellante exenta de ADI.
Rango de temperatura:Racor atornillado de acero inoxidable para cable: -40 °C a +85 °C.Racor atornillado de plástico para cable: -20 °C a +85 °C.
Manguera: -20 °C a +95 °C.
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 84100-13 Uniones atornilladas de cable de acero inoxidable o plástico Hygienic DESIGN 402 kB

Planos

Uniones atornilladas de cable de acero inoxidable o plástico Hygienic DESIGN

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónMaterial
del cuerpo
de base
D

D1D2D3HSWLCADAcc.PrecioPedir
84100-13-12150Racor atornillado para cableacero inoxidableM12X1,5-87-519177 1,027.88 MXN
84100-13-16150Racor atornillado para cableacero inoxidableM16x1,5-109-721209 1,100.40 MXN
84100-13-20150Racor atornillado para cableacero inoxidableM20X1,5-12,512-927249 1,211.28 MXN
84100-13-25150Racor atornillado para cableacero inoxidableM25x1,5-18,518-15273010 1,349.88 MXN
84100-13-32150Racor atornillado para cableacero inoxidableM32x1,5-25,323-20273611 1,515.92 MXN
84100-13-16151Racor atornillado para cableplásticoM16x1,5-109-725229 232.12 MXN
84100-13-20151Racor atornillado para cableplásticoM20X1,5-12,512-929269 254.52 MXN
84100-13-25151Racor atornillado para cableplásticoM25x1,5-18,518-15313210 277.76 MXN
84100-13-32151Racor atornillado para cableplásticoM32x1,5-25,323-20323811 306.32 MXN
80800-1250Manguerapoliamida11,816----50M 20,384.28 MXN
80800-1750Manguerapoliamida15,621,6----50M 21,790.72 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50