norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Poliamida (PA6).
Latón.
Acero inoxidable 1.4301.

Versión:Plástico gris claro RAL 7035.
Latón niquelado.Acero inoxidable.
Indicación:Tuercas hexagonales con rosca de empalme métrica según DIN EN 60423. Para la fijación segura de racores de cable y accesorios.Rango de temperatura:-40 °C a +100 °C (plástico).
-60 °C a +200 °C (metal).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 84100-30 Tuercas hexagonales para racores de cables 112 kB

Planos

Tuercas hexagonales para racores de cables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D

HSW1Par de apriete máx.
en ancho de llave 1
Nm
CADAcc.PrecioPedir
84100-30-012150poliamidaM12X1,55171,5 0.00 MXN
84100-30-016150poliamidaM16x1,55222,5 0.00 MXN
84100-30-020150poliamidaM20X1,56273,5 0.00 MXN
84100-30-025150poliamidaM25x1,56325 0.00 MXN
84100-30-032150poliamidaM32x1,57415 0.00 MXN
84100-30-040150poliamidaM40X1,57507,5 0.00 MXN
84100-30-11215latónM12X1,52,8153,5 0.00 MXN
84100-30-11615latónM16x1,52,8193,5 0.00 MXN
84100-30-12015latónM20X1,53243,5 0.00 MXN
84100-30-12515latónM25x1,53,5306,7 0.00 MXN
84100-30-13215latónM32x1,543612 0.00 MXN
84100-30-14015latónM40X1,554613,5 0.00 MXN
84100-30-21215acero inoxidableM12X1,52,8143,5 0.00 MXN
84100-30-21615acero inoxidableM16x1,52,8193,5 0.00 MXN
84100-30-22015acero inoxidableM20X1,53243,5 0.00 MXN
84100-30-22515acero inoxidableM25x1,53,5306,7 0.00 MXN
84100-30-23215acero inoxidableM32x1,543612 0.00 MXN
84100-30-24015acero inoxidableM40X1,554613,5 0.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50