|
|
84100-05Racores de cables de latón niquelado |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Latón. Inserto de láminas de poliamida (PA6). Junta anular CR / NBR. Junta tórica de NBR.Versión:Niquelado.Indicación:Racores de cables con rosca de empalme métrica según DIN EN 60423. El sellado y las descargas de tracción se realizan a través de láminas y junta anular. Grado de protección IP68 (5 bar - 30 min).
Los racores roscados sirven para introducir cables y líneas fijos en carcasas, distribuidores y cajas de conexión.Rango de temperatura:Estático: -40 °C a +100 °C. Dinámico: -20 °C a +100 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H máx.
| L | SW1 | SW2 | Par de apriete máx. en ancho de llave 1 Nm | Par de apriete máx. en ancho de llave 2 Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
84100-05-12150 | M12X1,5 | 3-6 | 25 | 5 | 14 | 14 | 3,5 | 3,5 | | | 79.24 MXN | | 84100-05-16150 | M16x1,5 | 5-9 | 30 | 5 | 17 | 17 | 3,5 | 3,5 | | | 87.36 MXN | | 84100-05-20150 | M20X1,5 | 9-13 | 33,5 | 6 | 22 | 22 | 3,5 | 3,5 | | | 110.88 MXN | | 84100-05-25150 | M25x1,5 | 11-16 | 36,5 | 7 | 27 | 27 | 6,7 | 6,7 | | | 192.92 MXN | | 84100-05-32150 | M32x1,5 | 14-20 | 38 | 8 | 34 | 34 | 12 | 12 | | | 278.88 MXN | | 84100-05-40150 | M40X1,5 | 19-27 | 41 | 8 | 43 | 43 | 13,5 | 13,5 | | | 415.80 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|