norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Brazo de sujeción de acero.
Versión:Brazo de sujeción bruñido.Indicación:El dispositivo de sujeción mini se caracteriza especialmente por su pequeño tamaño, el posicionamiento preciso del brazo de sujeción y su estructura ligera. Los dispositivos de sujeción mini son completamente autobloqueantes. La fuerza de sujeción también está garantizada si se retira la presión, pues la palanca acodada integrada en el brazo de sujeción permite alcanzar una posición por encima del punto muerto. Gracias a una lubricación permanente y a casquillos de rodamiento especiales, los dispositivos de sujeción mini no precisan mantenimiento. Se pueden poner en marcha con aire seco y sin aceite.A petición:Brazo de sujeción sin perforaciones
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 05650 Dispositivos de sujeción mini 310 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción mini
Dispositivos de sujeción mini

Dispositivo de sujeción mini con detección de fin de carrera eléctrica (interruptor de imán)

Más información

Planos

Dispositivo de sujeción mini con detección de fin de carrera eléctrica (interruptor de imán)
Dispositivo de sujeción mini con detección de fin de carrera eléctrica (interruptor de imán)

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Forma A
Referencia
Forma B
Tamaño

Par de sujeción
Nm
con 5 bar
Par de
retención
Nm
Presión de servicio
en bar con aire
libre de aceite
Presión máx.
en bar con aire
libre de aceite
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B13B14Filtro
05650-050011105650-0500121282556263215501418122,557122
05650-090011105650-0900121315545630391860172215368163
05650-100011105650-1000121425755635452275202518468184
Referencia
Forma A
Referencia
Forma B
Tamaño

B15B16B17D1

D2D3L1L2L3L4L5L6L8L9L10L11L12L14Filtro
05650-050011105650-0500121228636M55,541239627,5207,51051610505712
05650-090011105650-0900121332842G1/86,551581204025141552012606915
05650-100011105650-10001214401052,5G1/88,561821364728171852516758017,5

Dispositivo de sujeción mini sin detección de fin de carrera

Más información

Planos

Dispositivo de sujeción mini sin detección de fin de carrera

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Forma A
Referencia
Forma B
Tamaño

Par de sujeción
Nm
con 5 bar
Par de
retención
Nm
Presión de servicio
en bar con aire
libre de aceite
Presión máx.
en bar con aire
libre de aceite
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B13B14Filtro
05650-050041105650-0500421282556263215501418122,557122
05650-090041105650-0900421315545630391860172215368163
05650-100041105650-1000421425755635452275202518468184
Referencia
Forma A
Referencia
Forma B
Tamaño

B15B16B17D1

D2D3L1L2L3L4L5L6L8L9L10L11L12L14Filtro
05650-050041105650-0500421228636M55,541239627,5207,51051610505712
05650-090041105650-0900421332842G1/86,551581204025141552012606915
05650-100041105650-10004214401052,5G1/88,561821364728171852516758017,5
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50