norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de referencia con mecanizado de precisión.
Las superficies de sujeción se han trabajado previamente con una medida excedente de 0,5 mm.
Indicación:Las escuadras de sujeción de doble cara se adaptan a paletas para máquinas-herramienta según DIN 55201 y a paletas para máquinas-herramienta según JIS 6337-1980.
Los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro. Una cubierta impide que los huecos de las escuadras de sujeción de doble cara se llenen de virutas.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 01265 Escuadras de sujeción bilateral 231 kB
 Indicación técnica para el posicionamiento de los elementos básicos en las mesas de máquinas 1,5 MB

Planos

Escuadras de sujeción bilateral
Escuadras de sujeción bilateral

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Sistema de punto 0
Retención mecánica, apertura neumática. La pieza se instala en un instante, y el montaje se puede cambiar en 30 segundos. ¡Pase a una velocidad superior!
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50