norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de calidad 8, con rodamiento de bolas.
Recubierto con plástico rojo.
Indicación:Estructura ligera y compacta, con capacidad de carga completa por todos lados. Seguridad cuádruple contra rotura en todas las direcciones de carga. Se puede girar a 360°. Ángulo de rotación de la pieza de 180° máx. Gracias al rodamiento de bolas, el anillo de elevación articulado también puede girar por debajo de la carga.

Ya sea para levantar cargas o para asegurarlas, los anillos de elevación articulados giratorios se utilizan en muchos ámbitos.

Para la validez de las cargas límites, siempre hay que asegurarse de que el anillo se encuentre alineado con la carga. El anillo de elevación articulado debe ser paralelo a la superficie de apoyo y estar completamente enroscado.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07710 Anillos de elevación articulados con giro de 360 grados y clase de calidad 8 186 kB

Planos

Anillos de elevación articulados con giro de 360 grados y clase de calidad 8

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBD

D1HH1LL1SSWCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07710-101830M10381055018461330300 2,145.44 MXN
07710-121830M12381055018461330500 2,222.03 MXN
07710-162030M163810550204613301120 2,306.99 MXN
07710-203034M205013161305716402000 2,428.30 MXN
07710-243040M245815368307019483150 3,086.80 MXN
07710-303540M307516580356520655300 4,056.95 MXN
07710-365450M368520595549022758000 6,718.91 MXN