norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4542.

Versión:Endurecido.Indicación:Los casquillos receptores permiten una sujeción rápida y segura para pernos portadores esféricos. Ofrecen una instalación sencilla y segura en distintos materiales de soporte. Pueden utilizarse incluso en piezas delgadas y agujeros ciegos.
Esta versión es adecuada para aplicaciones que necesitan una superficie plana tras el atornillado.
Son resistentes a la corrosión y al desgaste.
Accesorios:Llave de espigas ajustable 96651.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07781 Casquillos receptores para perno portador esférico, acero inoxidable, plano 271 kB

Planos (vista completa)

Casquillos receptores para perno portador esférico, acero inoxidable, plano

Casquillos receptores para perno portador esférico, acero inoxidable, plano, forma A

Más información

Planos

Casquillos receptores para perno portador esférico, acero inoxidable, plano, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1

D2D3D4D5D6L1L2L3XPar
de apriete
Nm
CADAcc.PrecioPedir
07781-10810A8M16x1,5249,83,1161025201,575 816.66 MXN
07781-10815A8M16x1,5249,83,1161525201,575 844.48 MXN
07781-10825A8M16249,83,1162535301,575 884.26 MXN
07781-10835A8M16249,83,1163545401,575 933.92 MXN
07781-11015A10M20x1,52812,25,1201530241,5100 944.32 MXN
07781-11025A10M20x1,52812,25,1202535291,5100 961.74 MXN
07781-11035A10M202812,25,1203545391,5100 1,022.32 MXN
07781-11050A10M202812,25,1205060541,5100 1,117.22 MXN
07781-11215A12M24x1,53214,75,1221532261,5150 1,039.48 MXN
07781-11225A12M24x1,53214,75,1222540341,5150 1,058.72 MXN
07781-11625A16M30x23919,25,1302545391,5200 1,194.96 MXN

Casquillos receptores para perno portador esférico, acero inoxidable, plano, forma B

Más información

Planos

Casquillos receptores para perno portador esférico, acero inoxidable, plano, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1

D2D3D4D5D6L1L2L3L4XPar
de apriete
Nm
CADAcc.PrecioPedir
07781-11235B12M243214,75,1223550443,81,5150 1,136.46 MXN
07781-11250B12M243214,75,12250655918,81,5150 1,269.32 MXN
07781-11650B16M303919,25,13050655961,5200 1,386.32 MXN
07781-11675B16M303919,25,130759084311,5200 1,636.96 MXN
07781-12050B20M36x243265,1305070633,51,5200 1,814.28 MXN
07781-12075B20M36x243265,13075958828,51,5200 2,265.64 MXN