norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo.Indicación:Los elementos de unión se utilizan como elemento de acoplamiento en un dispositivo de suspensión de cadenas entre la cadena/el elemento de suspensión, cadena/cadena y el gancho de carga/cadena.

Los elementos de unión cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura:De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07795 Elementos de unión clase de calidad 10 162 kB

Planos

Elementos de unión clase de calidad 10

Selección/filtro de artículos

ReferenciaPara cadena
mm
A

D1LL1SS1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07795-10014006141845187,581400 309.13 MXN
07795-1001900717,820,550,520910,21900 324.22 MXN
07795-100250081923,56225,51011,52500 369.79 MXN
07795-10040001023,827,5723012,612,64000 437.42 MXN
07795-1006700132833,387,33616,7196700 725.58 MXN
07795-10100001634,339,510240,520,620,610000 1,119.68 MXN