|
|
07790-01Mosquetones DIN 5299 acero forma C |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado mediante procedimiento galvánico.Indicación:El mosquetón DIN 5299 de acero forma C es un componente esencial en la construcción de máquinas que cumple los máximos estándares. Se fabrica según la norma DIN y es una solución de unión fiable para diversas aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones. La construcción de acero garantiza una elevada resistencia y durabilidad, mientras que la forma C especial permite un manejo sencillo. Este mosquetón tiene una gran versatilidad de uso y ofrece una capacidad de carga a la altura de las exigencias de los entornos difíciles.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: