|
|
07661Herramientas de montaje para insertos roscados reforzados |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial, versión:Acero bruñido.Indicación:Herramienta de montaje para embutir las cuñas.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Adecuado para roscas interiores D1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07661-804 | M4 | | | 486.72 MXN | | 07661-805 | M5 | | | 493.48 MXN | | 07661-806 | M6 | | | 509.86 MXN | | 07661-808 | M8/M8x1 | | | 531.96 MXN | | 07661-810 | M10/M10x1,25 | | | 569.92 MXN | | 07661-812 | M12/M12x1,25 | | | 616.46 MXN | | 07661-814 | M14/M14x1,5 | | | 668.72 MXN | | 07661-816 | M16/M16x1,5 | | | 692.38 MXN | | 07661-818 | M18x1,5 | | | 716.30 MXN | | 07661-820 | M20/M20x1,5 | | | 742.30 MXN | | 07661-822 | M22x1,5 | | | 768.82 MXN | | 07661-824 | M24/M24x2 | | | 849.42 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|