norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Cubierta de termoplástico.
Partes de acero inoxidable, endurecido.
Versión:Empuñadura y tapa gris antracita (RAL 7021).
Piezas de acero inoxidable de pulido electrolítico.
Indicación:Cuando se alcanza el momento de torsión máximo, se oye un clic. La empuñadura solo puede apretarse con el momento de torsión máximo indicado en la tabla.A petición:Otras roscas interiores, momentos de torsión máximos y colores.Características especiales:
Acero inoxidable RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07126 Empuñaduras en estrella de tres picos de momento de torsión 128 kB

Planos

Empuñaduras en estrella de tres picos de momento de torsión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HH1TMomento
de torsión
Nm
CADAcc.PrecioPedir
07126-180085M88029,253,531135 1,716.13 MXN
07126-180105M108029,253,531135 1,716.13 MXN
07126-180125M128029,253,531135 1,716.13 MXN