norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Bruñido.Indicación:El momento de torsión requerido para los tornillos moleteados se genera mediante dos elementos de presión esféricos con resorte. En cuanto se alcanza la presión final deseada, que es ajustable, la empuñadura moleteada queda libre.
El ajuste de la presión final se realiza a través de los tornillos de sujeción situados en el cabezal.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07130 Tornillos de momento de torsión con pivote opresor 107 kB

Planos

Tornillos de momento de torsión con pivote opresor

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

DD1D2LL1L2F1
N
F2
N
Filtro
07130-06XM6254,740/6020340800
07130-08XM8256,540/60/8020340650
07130-10XM10258,240/60/8020340550
07130-12XM12251040/60/80/10020340450