|
|
07645Insertos roscados HeliCoil®plus |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero al cromo-níquel 1.4301 resistente a los ácidos y a la corrosión.Versión:Acabado natural.Indicación:Los insertos roscados HeliCoil®plus son un elemento auxiliar indispensable para cualquier centro de procesamiento de metal y taller de reparaciones. Las perforaciones roscadas rasgadas, oxidadas o demasiado perforadas recuperan su diámetro nominal de rosca original en cuestión de segundos. Perfección técnica y duración ilimitada, resistente contra efectos corrosivos y cargas térmicas. Esto permite recuperar el gasto de productos costosos. La alta calidad de la superficie garantiza un límite elástico óptimo, así como una gran fuerza de tensión previa en tornillos de alta resistencia. Los insertos roscados HeliCoil®plus también son excelentes para roscas de movimiento en todo tipo de piezas de metal ligero y piezas de fundición. Las instrucciones de instalación y de rosca se suministran con la caja de surtido. Otras dimensiones a petición, también de herramientas de montaje.
Caja de surtido Compuesta de insertos roscados de M5 a M12, disponibles con tres longitudes de rosca cada uno, broca en espiral (solo para insertos M5 - M10), macho de roscar manual especial, husillo de montaje y herramienta de rotura de espiga.
Set de reparaciones Compuesto de insertos roscados de un tamaño, disponibles con tres longitudes de rosca cada uno, broca en espiral, macho de roscar manual especial, husillo de montaje y herramienta de rotura de espiga.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión | Insertos roscados incluidos en la gama | Número de insertos roscados pieza | Longitud de los insertos en estado de montaje mm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07645-01 | Caja De Surtido | M5, M6, M8, M10, M12 | 10 | 5 / 7,5 / 106 / 9 / 128 / 12 / 1610 / 15 / 2012 / 18 / 24 |  | | 11,751.22 MXN | |
Referencia | Versión | Insertos roscados | Número de insertos roscados pieza | Longitud de los insertos en estado de montaje mm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07645-0523 | Kit de reparación | M5 | por cada 20 | 5 / 7,5 / 10 |  | | 2,363.40 MXN | | 07645-0623 | Kit de reparación | M6 | por cada 20 | 6 / 9 / 12 |  | | 2,098.46 MXN | | 07645-0823 | Kit de reparación | M8 | por cada 10 | 8 / 12 / 16 |  | | 2,081.82 MXN | | 07645-1023 | Kit de reparación | M10 | por cada 10 | 10 / 15 / 20 |  | | 2,536.56 MXN | | 07645-1223 | Kit de reparación | M12 | por cada 10 | 12 / 18 / 24 |  | | 2,623.40 MXN | |
Referencia | Versión | Insertos roscados | Longitud de los insertos en estado de montaje mm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07645-0521 | Inserto roscado | M5 | 5 |  | | 23.66 MXN | | 07645-0531 | Inserto roscado | M5 | 7,5 |  | | 24.70 MXN | | 07645-0541 | Inserto roscado | M5 | 10 |  | | 27.04 MXN | | 07645-0621 | Inserto roscado | M6 | 6 |  | | 23.14 MXN | | 07645-0631 | Inserto roscado | M6 | 9 |  | | 26.78 MXN | | 07645-0641 | Inserto roscado | M6 | 12 |  | | 30.16 MXN | | 07645-0821 | Inserto roscado | M8 | 8 |  | | 25.22 MXN | | 07645-0831 | Inserto roscado | M8 | 12 |  | | 29.38 MXN | | 07645-0841 | Inserto roscado | M8 | 16 |  | | 32.76 MXN | | 07645-1021 | Inserto roscado | M10 | 10 |  | | 34.32 MXN | | 07645-1031 | Inserto roscado | M10 | 15 |  | | 40.04 MXN | | 07645-1041 | Inserto roscado | M10 | 20 |  | | 45.76 MXN | | 07645-1221 | Inserto roscado | M12 | 12 |  | | 80.60 MXN | | 07645-1231 | Inserto roscado | M12 | 18 |  | | 94.90 MXN | | 07645-1241 | Inserto roscado | M12 | 24 |  | | 107.38 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|