|
|
04480Dispositivos de sujeción con leva |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo base de acero. Mordaza de sujeción de acero de cementación. Casquillo de centrado con collar de acero para temple y revenido.Versión:Bruñido. Mordaza de sujeción templada por cementación.Indicación:Gracias a su diseño plano, los dispositivos de sujeción con leva son adecuados para el procesamiento de piezas de trabajo bajas. Las mordazas endurecidas sujetan la pieza hacia delante y hacia atrás simultáneamente gracias a su sistema de sujeción.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B | D | D1 | D2 | E | E1 | H | H1 | H2 | K | K1 | L | L1 | L2 | W | X | Y | Z | Z1 | F=Fuerza de sujeción N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04480-006 | 80 | 24 | 12,2 | 16 | 6,5 | 2,5 | 0,6 | 21 | 25,5 | 9 | 25,5 | 2 | 44,5 | 2,5 | 13,5 | 7 | 4,5 | 11 | 5 | 3 | 3000 | | | 9,632.00 MXN | | 04480-010 | 120 | 39 | 18,2 | 24 | 10,5 | 4 | 1 | 34 | 40 | 20 | 40,5 | 2,5 | 65,5 | 4 | 21,5 | 10 | 6 | 15 | 8 | 4,5 | 16000 | | | 9,856.00 MXN | | 04480-016 | 186 | 60 | 26,2 | 35 | 17 | 7 | 1,5 | 51 | 59 | 22 | 60,5 | 4 | 105 | 6,5 | 35,5 | 16 | 9 | 24 | 14 | 9 | 31000 | | | 17,248.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|