norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción flotante con sujeción de pieza de trabajo independiente y bloqueo
04421

Dispositivos de sujeción flotante con sujeción de pieza de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base y mordaza de sujeción de acero de cementación.
Carcasa de aluminio.
Versión:Cuerpo base nitrado, bruñido y rectificado.
Mordazas de sujeción nitradas y bruñidas.
Carcasa azul anodizada.
Indicación:El dispositivo de sujeción flotante sirve para sostener determinados puntos de sujeción de componentes sensibles a la flexión, de paredes finas y frágiles. Impide vibraciones y desviaciones durante el mecanizado.Modo de accionamiento:1. Presionar el dispositivo de sujeción flotante hacia abajo.
2. Girar hacia dentro la mordaza de sujeción. La mordaza inferior se coloca en la pieza de trabajo con una ligera fuerza del muelle.
3. Apretar la tuerca hexagonal (ancho de llave 18) 15 Nm como máximo. La mordaza sujeta la pieza de trabajo, el dispositivo de sujeción sigue flotando.
4. Apretar la tuerca hexagonal (ancho de llave 10) 10 Nm como máximo. El proceso de sujeción de la pieza de trabajo ha finalizado.
5. Realizar los pasos en orden inverso para soltar la pieza.
Montaje:Forma A:
Fijar el dispositivo de sujeción flotante en el dispositivo con una rosca de empalme M12.
Ajustar el tope de altura y el ángulo de rotación con el casquillo de ajuste azul y apretar con tornillos de sujeción (3x ancho de llave 2,5). Al ajustar el límite de altura, dejar una holgura amplia en la parte superior.
Para un funcionamiento seguro, la perforación roscada M12 siempre debe estar cerrada.
En determinados casos, las mordazas de sujeción estándar se pueden modificar o sustituir.
Forma B:
Fijar el dispositivo de sujeción flotante con perforaciones de fijación para M6 en el dispositivo.
Ajustar el tope de altura y el ángulo de rotación con el casquillo de ajuste azul y apretar con tornillos de sujeción (4x ancho de llave 2,5). Al ajustar el límite de altura, dejar una holgura amplia en la parte superior.
En determinados casos de sujeción, las mordazas de sujeción estándar se pueden modificar o sustituir.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04421 Dispositivos de sujeción flotante con sujeción de pieza de trabajo independiente y bloqueo 402 kB

Planos

Dispositivos de sujeción flotante con sujeción de pieza de trabajo independiente y bloqueo
Dispositivos de sujeción flotante con sujeción de pieza de trabajo independiente y bloqueo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaRecorrido de aproximaciónCarrera máx.
de sujeción
Fuerza de apoyo
con min.
15 Nm (kN)
Fuerza de apoyo
con máx.
30 Nm (kN)
CADAcc.PrecioPedir
04421-100812A10 mm1228 26,578.30 MXN
04421-080812B81228 28,534.80 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50